easy avec domovea

Système domo­tique intel­li­gent pour la construc­tion et la réno­vation.
alt

Smart Home simple comme tout:
avec easy

easy va bien au-delà des poss­i­bi­lités des installa­t­ions élec­triques convent­ionnelles. Sa facilité d’utilisa­tion, son installa­tion intu­itive et la simp­licité de sa progr­amm­ation perm­ettent d’écono­miser du temps et de l’argent. Asso­ciée à domovea, notre solution pour une gestion inter­con­nectée du bâti­ment, easy permet désor­mais d’obtenir davan­tage : réalisez toutes les fonc­t­ions de base pour un bâti­ment intel­li­gent et élar­gi­ssez les fonc­t­ionna­lités selon vos désirs. Idéal pour la construc­tion. Pratique lors de la mode­rnisa­tion.

easy

easy avec domovea
en bonne intel­ligence

Installer, piloter et visua­liser easy corr­ectement : avec domovea ! Une techn­o­logie inno­vante dans un module compact unique qui réunit des compos­ants KNX, IP et IoT dans une visua­lisa­tion moderne. Une fois la conception, l’installa­tion et la config­ur­a­tion réali­sées, le fonc­t­ionnement des installa­t­ions d’éclairage, du système audio WLAN et des autres applica­tions IoT peut être comm­andé à partir d’UNE SEULE app.


La variété
peut être si «easy»

Contr­a­ir­ement aux installa­t­ions KNX avec ETS, l’installa­tion easy requiert moins de temps, de savoir-faire et d’outils pour sa mise en service. easy est un système domo­tique intel­li­gent et perf­or­mant qui répond égal­ement à des exigences de confort élevées et qui, avec domovea, offre encore plus de fonc­t­ionna­lités.
easy domovea

Stan­dard établi

easy repose sur des stan­dards intern­at­io­naux KNX et vous offre ainsi soup­l­esse et pérennité.

easy domovea

Grande évolu­t­i­vité

Il est poss­ible d’inter­con­necter jusqu’à 255 produits radio KNX et 255 appar­eils câblés KNX.

easy domovea

Mise en service facile

easy peut être installé rapi­dement et configuré avec le Hager Pilot.

easy domovea

Accès à distance sécu­risé

Avec myHager, l’accès à distance est poss­ible à tout instant et de partout – protégé par mot de passe et sécu­risé.


easy domovea

Encore plus d’options de comm­ande

De nombr­euses fonc­t­ions se laissent comm­ander par l’inter­m­é­di­aire de poussoirs KNX, d’une tablette, d’un smar­t­phone, d’une comm­ande vocale ou d’Apple Watch.

easy domovea

Serveur easy: un module domovea

L’ancien serveur easy est remplacé par domovea basic. Ainsi, vous n’avez besoin que d’un seul module intel­li­gent.

easy domovea

Fonc­t­ions domo­tiques, extensions IoT Matter

Outre les fonc­t­ions KNX clas­siques, le contrô­leur IoT et l’extensi­bi­lité IFTTT sont égal­ement inté­grés.

easy domovea

Visua­lisa­tion unif­orme

Domovea offre une visua­lisa­tion moderne avec une inter­face utilisa­teur intu­itive.


Le système easy:
avec ces compos­ants dans le Smart Home

La base de la gestion intel­lig­ente du bâti­ment sont les capt­eurs et les modules de sorties qui comm­un­i­quent à travers des connex­ions radio mode­rnes ou des lignes bus câblées, et qui garanti­ssent ainsi les fonc­t­ions de base du Smart Home.

  • Capt­eurs
    Les capt­eurs identi­fient les évèn­ements qui se produi­sent dans le bâti­ment, p. ex. l’allumage de l’éclairage doit être déclenché par un poussoir tactile, et les tran­sf­orment en télé­gr­ammes qui sont envoyés aux modules de sorties dans la centrale tech­nique.
  • Modules de sorties
    Les modules de sorties easy exécutent les ordres des capt­eurs et les conv­er­ti­ssent dans l’action souh­aitée, par exemple l’allumage de l’éclairage qui a été déclenché sur le poussoir tactile. Ils sont inté­grés par vous-même de manière compacte dans la centrale tech­nique ou installés à l’empla­cement concerné
  • domovea
    domovea est recomm­andé pour une visua­lisa­tion et une comm­ande confor­tables dans l’envir­on­nement easy. Avec de nombr­euses fonc­t­ions et poss­i­bi­lités d'extension, il est syno­nyme de mode­rnité dans la gestion tech­nique du bâti­ment.



Nouveaux compos­ants
et aperçu des produits

easy s’adapte à vos besoins. Grâce au déve­loppement de nouveaux compos­ants, les fonc­t­ionna­lités de votre installa­tion easy augm­entent et vous offrent ainsi encore plus de poss­i­bi­lités.


domovea – la solution tout-en-un

Le nouveau module domovea réunit de manière judi­cieuse les fonc­t­ions pour une gestion intel­lig­ente du bâti­ment, avec le maté­riel étant comprimé en un seul composant: les fonc­t­ionna­lités KNX easy établies et un contrô­leur IoT (TJA560) sont maintenant inté­grés.

TGC600-avec-TXM646R

Actionneurs de chauf­fage –
intel­ligence perceptible.

Les actionneurs de chauf­fage easy se char­gent de la comm­ande intel­lig­ente des servo­m­o­teurs. Ils assurent le confort et contri­buent en même temps à écono­miser de l’énergie et à réduire les coûts. domovea basic peut se compléter d’une régula­tion de tempér­a­ture intel­lig­ente simp­lement grâce à un actionneur de chauf­fage avec des régula­teurs de Hager.

TGC600-avec-TXM646R

Mise en service d’easy.
Tout simp­lement avec Hager Pilot.

Une fois le câblage terminé, la mise en service d’easy et de domovea est réalisée avec l’app Hager Pilot. La config­ur­a­tion et la gestion à partir de la tablette s’effec­tuent sans diffi­culté. Si vous ne voulez pas réaliser tout sur place, vous enre­gi­s­trez les produits KNX chez le client pour les connecter plus tard au bureau et les intro­duire sur l’installa­tion du client.

domovea screen tablet

Étape 1 - Lecture

Si vous avez créé un nouveau projet, activez la fonc­tion «Lancer la recherche»; tous les produits easy enre­gi­s­trés dans le système et leurs entrées et sorties sont classés selon le nombre. Il est fait la dist­inc­tion entre produits câblés et produits radio.

domovea screen tablet

Étape 2 - Marquage

Enre­gi­s­trez le bâti­ment avec la dési­gnation des pièces et affectez celles-ci à un étage. Donnez un nom à l’ense­mble des produits easy avec les entrées et les sorties. Déterm­inez les diffé­r­entes fonc­t­ions et les diffé­rents paramè­tres, puis affectez les entrées et les sorties aux pièces défi­nies. La déno­mi­n­ation corres­pondra à la future visua­lisa­tion domovea.

domovea screen tablet

Étape 3 - Connexion

Vous connec­terez alors entre elles les entrées et sorties souh­aitées par fonc­tion touch ; il est poss­ible de relier simul­ta­né­ment plus­ieurs entrées et sorties. Grâce à un filtre, il est poss­ible de créer facilement des connex­ions, p. ex. pour connecter des groupes. Le lien s’établit auto­m­a­ti­quement en arrière-plan ; des symboles indi­quent la connexion.

domovea screen tablet

Étape 4 - Comm­ande

Une fois la connexion effec­tuée, il est poss­ible d’utiliser immé­di­atement les entrées et les sorties et de tester leur fonc­t­ionna­lité en temps réel. Il est poss­ible immé­di­atement de réparer les dysfonc­t­ionnements et de procéder à des modi­fi­ca­tions, sur site ou par un accès à distance. Quand la config­ur­a­tion est term­inée, vous pouvez imprimer pour votre client la docu­mentation concernant le projet.

domovea screen tablet

Étape 5 - Visua­lisa­tion

Dès que la mise en service easy est réalisée, elle s’affiche dans domovea. Pour vous, en tant qu’installa­teur-élec­tri­cien, il s’agit d’asso­cier et de visua­liser tous les compos­ants en quelques clics.

sur

Tout ce qu’il faut savoir sous forme compacte 

Dans notre forma­tion en ligne inter­ac­tive (WBT), vous décou­vr­irez tout sur les thèmes KNX easy et domovea de Hager. Qu’est-ce que KNX et comment dois-je installer KNX easy. Quelles poss­i­bi­lités m’offre domovea.


Webinar


Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes