Équi­pements élec­triques fonc­t­ionnels pour les bureaux
mode­rnes

De l’armoire de distri­bution à l’inter­rupteur : Hager propose toutes les solut­ions clés en mains.
Bâtiment commercial moderne avec façade en verre réfléchissant et panneaux bleus

Le bureau moderne est en const­ante évolution. Au tournant du millé­naire, la numé­risa­tion a fond­a­menta­l­ement modifié l’équi­pement et les méthodes de travail dans les bureaux. Les bureaux clas­siques pays­agers ou indi­vi­duels avec des postes de travail fixes ont cédé la place à des espaces ouverts flexibles avec des unités fonc­t­ionnelles multi­mé­dias inter­con­nec­tées. Pour suivre l’évolution du numé­rique, le bureau d’aujourd’hui doit être équipé pour les techn­o­lo­gies de demain, tout en répondant aux exigences les plus élevées en matière d’effi­cacité et de dura­bi­lité.

 

Cela impose des exigences élevées à l’équi­pement élec­trique. Hager vous assiste tout au long de la « ligne élec­trique » : de la distri­bution princi­pale et second­aire à la techn­o­logie de mesure et de comm­ande, en passant par la gestion intel­lig­ente du bâti­ment et la gamme d’inter­rupt­eurs et de dispositifs de prot­ec­tion appro­priée.

 



Systèmes de chemi­n­ement de câbles 

Un chemi­n­ement de câbles fonc­t­ionnel est la base tech­nique du bâti­ment pour un flux fiable de l’énergie et des données. Les solut­ions d’infra­s­truc­ture mode­rnes de Hager peuvent être instal­lées de diffé­r­entes manières dans les murs, les sols et les plafonds, ce qui vous permet de béné­fi­cier d’une flexi­bi­lité maximale, d’un large éventail d’options de conception et d’une pérennité future extrême.
support

L’élec­tro­mo­bi­lité à partager
witty pro & witty park 2

La solution de recharge pour les park­ings de votre entre­prise

Pour répondre à la demande croi­ss­ante d’infra­s­truc­tures de charge pour les véhi­cules élec­triques, une mise à niveau impor­t­ante est nécess­aire. Cela concerne surtout les lieux où se rasse­m­b­lent de nombreux utilisa­teurs de véhi­cules élec­triques, comme les park­ings d'entre­prise. Les solut­ions Hager : witty pro et witty park 2. Le système complet avec distri­bution de puiss­ance dyna­mique permet l’installa­tion de jusqu’à 10 Wallbox avec le gest­ionn­aire de charge XEM510 sans connexion back-end. Avec connexion back-end, il est poss­ible d’installer jusqu’à 40 Wallbox à un raccordement dome­st­ique à l’aide du gest­ionn­aire de charge XEM520.

 

Vers witty pro

Vers witty park 2


support

Vous souh­aitez en savoir plus ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider. Contactez-nous.