Liaison réussie: autoroute A9, Valais.
Infrastructure:distribution d’énergie
En 2018, pour le tunnel d’Eyholz, Hager a livré et installé plus de 1 100 armoires de distribution weber.mes. Le principal ouvrage d’art de l’autoroute A9 est le tunnel de Viège. Le tube de 4,2 km de long est un ouvrage complexe avec un tunnel de chevauchement – situé au cœur de la montagne. Pour ce tunnel, actuellement en cours de construction, Hager va fournir 1 000 nouvelles armoires de distribution de type weber.mes.
Système d’armoires sans limites
Avec les armoires de distribution électrique éprouvées et fabriquées sur mesure, il n’y a pratiquement aucune limite à vos souhaits. Des exigences très particulières, telles que des couleurs de signalisation ou des dimensions spécifiques, exigent des solutions individuelles. Lors de la configuration des systèmes d’armoires weber.mes ou weber.unimes-H, nous répondons à vos exigences spécifiques : le libre choix des couleurs, des dimensions ou des découpes personnalisées vous offrent une flexibilité maximale.

Projet et participants
Année de construction: Tunnel d’Eyholz 2018, tunnel de Viège en cours de construction
Maître d’ouvrage: Amt für Nationalstrassenbau ANSB, Glis Unternehmer Installations de distribution: Kummler+Matter EVT AG, Brigue
Planificateur général BSA: Ingenieurgemeinschaft IG BSA – Pöyry Infra AG, Zurich (Lead) – Salzmann AG IED Engineering, Viège – Alro SA, Martigny
Sous-traitant des installations de distribution: Burkhalter Technik AG, Zurich, et Elektro-Bau AG, Rothrist