Erfolgreiche Verbindung:
Autobahn A9, Wallis
Infrastruktur: Energieverteilung
Für den Eyholz-Tunnel hat Hager 2018 über 1’100 weber.mes-Verteilschränke geliefert und installiert. Wichtigstes Hauptbauwerk der Autobahn A9 ist der Tunnel Visp. Die 4,2 km lange Röhre ist ein komplexes Bauwerk mit Überwurftunnel – und das mitten im Berg. Für diesen Tunnel, der aktuell noch im Bau ist, wird Hager weitere 1’000 Verteilschränke des Typs weber.mes liefern.
Schranksystem ohne Grenzen
Mit den bewährten Elektroverteilschränken nach Mass sind Ihren Wünschen fast keine Grenzen gesetzt. Ganz spezielle Anforderungen, wie gewünschte Signalfarben oder räumliche Gegebenheiten, verlangen nach individuellen Lösungen. Bei der Konfiguration von weber.mes- oder weber.unimes H-Schranksystemen gehen wir auf ihre spezifischen Kundenwünsche ein: Freie Farbwahl, individuell definierbare Abmessungen oder Ausschnitte bieten Ihnen ein Maximum an Flexibilität.

Projekt und Beteiligte
Bauherrschaft: Amt für Nationalstrassenbau ANSB, Glis Unternehmer
Schaltanlagen: Kummler+Matter EVT AG, Brig
Gesamtplaner BSA: Ingenieurgemeinschaft IG BSA – Pöyry Infra AG, Zürich (Lead) – Salzmann AG IED Engineering, Visp – Alro SA, Martigny
Subunternehmer Schaltanlagen: Burkhalter Technik AG, Zürich, und Elektro-Bau AG, Rothrist