Le quar­tier 4VIERTEL mise sur les solut­ions Hager

Sur la Seetal­platz à Emmenb­rücke, un nouveau quar­tier urbain a vu le jour et crée un accent marquant tant par son archit­ec­ture que par sa diver­sité. Le quar­tier 4VIERTEL propose 192 appar­tements de 1,5 à 5,5 pièces, des ateliers et des lofts dans diffé­rents lieux de rési­dence attr­ayants : dans la tour de la Seetal­platz, le long de la Petite Emme ou à côté de la Visc­o­sistadt. Tous les appar­tements sédui­sent par leur équi­pement haut de gamme, leur agencement bien pensé et leur carac­tère unique, créant ainsi les meilleures condit­ions pour le bien-être.

Élec­trot­e­ch­nique de Hager 

Hager garantit un stan­dard d’aménagement haut de gamme avec des solut­ions bien pensées qui assurent une alimentation et une comm­ande en énergie fiables, sans inter­rup­tion et confor­tables.



Les armo­ires juxt­a­pos­ables weber.mes ont permis une plan­i­fi­ca­tion simple, un montage sans prob­lème et un équi­pement avec des appar­eillages modulaires. Grâce à la poss­i­bi­lité d’un aménagement inté­rieur tradit­ionnel, l’armoire juxt­a­pos­able peut être utilisée de manière poly­val­ente. La famille d’armo­ires weber.mes offre une prot­ec­tion optimale pour les appar­eils jusqu’à 1600 A. Les nombreux acces­so­ires d’armo­ires perm­ettent un raccordement, un align­ement et un montage rapides et précis des diffé­r­entes cellules.

Les solut­ions de prot­ec­tion HPC éprou­vées weber.vertigroup et weber.silas, combi­nées aux systèmes de jeux de barres adaptés, perm­ettent une conception d’armoire compacte et un montage effi­cace. Selon la devise « un concept éprouvé et intel­li­gent ».

La gamme de prises et d’inter­rupt­eurs basico utilisée convainc par sa poly­val­ence - intem­po­relle, clas­sique et tech­ni­quement parfaite. Quand on rencontre basico, on se sent tout de suite chez soi. Un design cohérent et une techn­o­logie de pointe se retrouvent dans ce clas­sique suisse incom­par­able et très apprécié. La ligne est disponible en tant que gamme complète avec toutes les fonc­t­ions mode­rnes.

 

Les coffrets volta à enca­s­trer assurent la distri­bution simple et sûre de l’énergie dans les appar­tements. Ils offrent le plus grand espace inté­rieur de leur caté­gorie.

 

Pour l’exté­rieur, la gamme de prises et d’inter­rupt­eurs robusto résist­ante aux intem­pé­ries a fière allure. Avec son design tridi­mensionnel aux formes arron­dies, les appar­eils adoptent un langage fidèle à son époque. Le joint invi­sible sur la plaque de montage contribue égal­ement à une esthé­tique parfaite. Les utilisa­teurs qui aiment ajouter une touche esthé­tique pers­on­nelle ont un maximum de choix avec robusto : en Suisse, c’est la seule gamme résist­ante avec quatre coloris stan­dards.


Produits Hager mis en œuvre


Basico

basico - Inter­rupt­eurs, prises et raccordements multi­mé­dias

 
weber.vertigroup

Tech­nique de prot­ec­tion HPC weber.vertigroup et weber.silas

 
uniway

Divers systèmes de jeux de barres

 
robusto

robusto - Prises et inter­rupt­eurs

 
Kleinverteiler

Coffrets volta

 
Ap­pa­reils de pro­tec­tion avec tech­nique à en­fi­chage - sys­tème qui­ck­con­nect

Appar­eillages de prot­ec­tion

 
werber.mes

Plate­f­orme d’armo­ires weber.mes

 


Projet et parti­ci­pants

Maître d’ouvrage : inve­st­i­sseur insti­tut­ionnel suisse
Repré­se­ntation du maître d’ouvrage : Bran­denb­e­rger + Ruosch AG, Habs­bu­rg­e­rs­trasse 31, 6003 Lucerne
ET : Alfred Müller AG, Neuhofs­trasse 10, 6340 Baar
Installa­tion : Swisspro AG, Andreas Spoerli, Ober­feld 17, 6037 Root
Archit­ecte : Lussi + Partner AG, Neust­ad­t­s­trasse 3, 6003 Lucerne
Concepteur élec­tri­cien : Jules Häfliger AG, Denk­mal­s­trasse 2, 6000 Lucerne
tableau­tiers : Eich­mann Tableaux SA, Seebo­de­nstrasse 6, 6403 Küss­nacht am Rigi et MB Systembau SA, Sedel­s­trasse 32, 6020 Emmen