4VIERTEL setzt auf Hager Lösungen
Elektrotechnik von Hager
Hager gewährleistet einen erstklassigen Ausbaustandard mit durchdachten Lösungen, die für eine zuverlässige, unterbrechungsfreie und komfortable Energieversorgung sowie -steuerung sorgen.
Die Anreihstandschränke weber.mes ermöglichten eine einfache Planung, reibungslose Montage und Bestückung mit Modulargeräten. Dank der Möglichkeit des traditionellen Innenausbaus ist der Anreihschrank vielseitig einsetzbar. Die weber.mes Schrankfamilie bietet einen optimalen Schutz für Geräte bis 1600 A. Durch das umfassende Schrankzubehör lassen die einzelnen Felder schnell und exakt verbinden, ausrichten und montieren.

Die bewährten NH-Sicherungslösungen weber.vertigroup und weber.silas in Kombination mit passenden Sammelschienensystemen erlauben ein kompaktes Schranklayout und einen effizienten Aufbau. Ganz nach Motto „bewährtes clever kombiniert“.
Für die einfache und sichere Energieverteilung in den Wohnungen sorgen die UP-Kleinverteiler volta. Sie bieten den grössten Innenraum ihrer Klasse.

Das eingesetzte Schalter- und Steckdosenprogramm basico überzeugt als starker Allrounder - zeitlos, klassisch und technisch vollendet. Wer basico antrifft, fühlt sich sofort zu Hause. Konsequentes Design und neueste Technik finden im unverwechselbaren und beliebten Schweizer Klassiker zusammen. Die Linie steht als komplettes Sortiment mit allen modernen Funktionen zur Verfügung.

Für die einfache und sichere Energieverteilung in den Wohnungen sorgen die UP-Kleinverteiler volta. Sie bieten den grössten Innenraum ihrer Klasse.

Für den Aussenbereich macht das witterungsresistente Schalter- und Steckdosenpgrogramm robusto eine gute Figur. Mit ihrem dreidimensionalen Design und den abgerundeten Ecken sprechen die Geräte eine zeitgemässe Formsprache. Zum vollendeten Erscheinungsbild trägt zudem die unsichtbare Dichtung an der Montageplatte bei. Benutzer, die gerne individuelle optische Akzente setzen, haben mit robusto die maximale Auswahl: In der Schweiz ist es das einzige widerstandsfähige Sortiment mit vier Standardfarben.

Eingesetzte Hager-Produkte
Projekt und Beteiligte
Bauherr: Institutioneller Investor aus der Schweiz
Bauherrenvertretung: Brandenberger + Ruosch AG, Habsburgerstrasse 31, 6003 Luzern
TU: Alfred Müller AG, Neuhofstrasse 10, 6340 Baar
Installation: Swisspro AG, Andreas Spoerli, Oberfeld 17, 6037 Root
Architekt: Lussi + Partner AG, Neustadtstrasse 3, 6003 Luzern
Elektroplaner: Jules Häfliger AG, Denkmalstrasse 2, 6000 Luzern
Schaltanlagenhersteller: Eichmann Tableaux AG, Seebodenstrasse 6, 6403 Küssnacht am Rigi und MB Systembau AG, Sedelstrasse 32, 6020 Emmen











