The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Tech­nique de protec­tion HPC
    • weber.­ver­ti­group et acces­soires
    • LVSR3VPVK4
    Réglette coupe-circuit sectionneur HPC weber.vertigroup, commutable, raccordement V, inoxydable
    EAN
    4049857130702
    E-nr.
    847 011 289
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    52
    • weber.­ver­ti­group et acces­soires

    Réglette HPC weber.vertigroup 3P DIN3 630A 60mm raccord V inoxydable LVSR3VPVK4

    Prix*
    576.00 CHF
    / pc. *
    576.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Réglette HPC weber.vertigroup 3P DIN3 630A 60mm raccord V inoxydable

    LVSR3VPVK4

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (62)
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 19 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soire pour socles de fusibles NH 2 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour outils de mesure 1 produit(s) disponible(s)
    • Système de repé­rage 3 produit(s) disponible(s)
    • Borne de barre collec­trice 2 produit(s) disponible(s)
    • Boulon 4 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
    • Acces­soire pour socles de fusibles NH
    • Acces­soires pour outils de mesure
    • Système de repé­rage
    • Borne de barre collec­trice
    • Boulon
    • Trans­for­ma­teur de courant
    • Acces­soires pour instru­ment de mesure et de test
    • fusible NH basse tension
    • Connexion de la borne de câble
    • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion
    • Acces­soires élec­triques pour appa­reillage basse tension
    • Jeu de fixa­tions de vis
    • Cache-­borne
    • Jeu de barres
    • LVZMK

      Support d'appareil pour LV taille 1-3; longueur 120mm avec découpe 72x72mm

      15.35 CHF  / pc.*
    • LVZGZTV

      Support d'appareil LV 2 supports DIN logement de bornes de coupure, LV taille1-3

      85.90 CHF  / pc.*
    • LVZGETV

      Support d'appareil LV support DIN à l´avant support de bornes de sectionnement

      65.30 CHF  / pc.*
    • LVZGAT

      Support d´appareil profond LV support de bornes de sectionnement, avec vis

      38.80 CHF  / pc.*
    • LVZGET

      Support d'appareil LV, support DIN, logement de bornes de coupure, LV taille 1-3

      59.80 CHF  / pc.*
    • LVZGES

      Support d'appareil LV avec support DIN et connecteur 6 pôles, type LV taille 1-3

      83.30 CHF  / pc.*
    • LVZGE

      Support d´appareil LV avec support DIN à l´avant avec les vis, type LV taille 1-3

      55.60 CHF  / pc.*
    • LVZGS

      Support d'appareil profond pour LV taille 1-3 avec connecteur 6 pôles, 250V/12A

      62.40 CHF  / pc.*
    • LVZMKD

      Support d´appareil court LV taille 1-3, hauteur 97mm, appareils enfichables, 3phasé

      30.50 CHF  / pc.*
    • LVZMKE

      Support d´appareil court LV taille 1-3, hauteur 97mm, appareils enfichables, 1phasé

      23.55 CHF  / pc.*
    • LVZMKB

      Support d´appareil court LV taille 1-3, hauteur 97mm, appareil de mesure 72x72mm

      11.10 CHF  / pc.*
    • LVZMKK

      Support d´appareil court LV taille 1-3, hauteur 97mm, appareil de mesure 72x72mm

      13.90 CHF  / pc.*
    • LVZMB

      Support d´appareil longueur LV taille 1-3, hauteur 120mm, à élément aveugle

      12.50 CHF  / pc.*
    • LVZPH

      Capot de plombage s'adapte au couvre-appareil LVZGA compris de arc de plombage

      52.70 CHF  / pc.*
    • LVZBR

      Raccord à boulon pour HPC1-HPC3 inoxydable

      33.25 CHF  / jeu*
    • LVZMGV

      Tiroir pour borne à insérer en V acier pour HPC1-HPC3

      11.10 CHF  / jeu*
    • LVZSM

      Prise de tension haut avec disjoncteur moteur 4, 0-6, 3A

      266.00 CHF  / pc.*
    • LVZSS

      Prise de tension en haut avec porte-fusibles D01

      235.00 CHF  / pc.*
    • LVZUB

      Feuille d’étiquettes 20 étiquettes pour HPC00, 6 pour HPC1-HPC3

      41.65 CHF  / jeu*
    • LVZTW

      Cloison, connexion de cablage taille 1-3, pour long cosses longueur 95mm

      20.15 CHF  / jeu*
    • LVZKH

      Porte-câbles encliquetable à LV taille 1-3, câblage du transformateur de courant

      17.35 CHF  / pc.*
    • LVZGA

      Couvre-appareil long LV taille, à découper, pour largeurs d'appareil 45-90 mm

      18.10 CHF  / pc.*
    • LVZBT

      Porte-étiquettes pour LV taille 1-3 comme supplémentaire d´inscription possible

      7.75 CHF  / jeu*
    • LVZBS

      Plaquette indicatrice à rechange pour support d´information et porte-étiquettes

      5.55 CHF  / jeu*
    • LVZIFT3

      Porte-étiquette pour réglette coupe-circuit HPC3 630A

      9.15 CHF  / pc.*
    • LVZK

      Plage de raccordement taille 1-3, anti rouille pour d'épaisseurs 5 - 10 mm, SET

      41.65 CHF  / jeu*
    • LVZAZV

      Raccord PEN pour bornes en V raccords décalés

      22.25 CHF  / pc.*
    • LVZ1230

      Vis de fixation M12x30 avec élém. amortissant pour jeu de barres, fv+/LV 1-3

      11.30 CHF  / pc.*
    • LVZSG

      Vis M12x30 pour raccordement de barre omnibus antirouille

      6.60 CHF  / jeu*
    • LVZSG50

      Raccord fileté M12x30

      94.20 CHF  / jeu*
    • LVZSI

      Vis M12x30 pour raccordement de barre omnibus six pans creux

      8.00 CHF  / jeu*
    • LVZW150

      Transformateur de Courant pour LV NH1-3 150/5A 2, 5VA Classe 1

      55.20 CHF  / pc.*
    • LVZW250

      Transformateur de Courant pour LV NH1-3 250/5A 5VA Classe 1

      55.20 CHF  / pc.*
    • LVZW400

      Transformateur de Courant pour LV NH1-3 400/5A 5VA Classe 1

      55.20 CHF  / pc.*
    • LVZW600

      Transformateur de Courant pour LV NH1-3 600/5A 5VA Classe 1

      55.20 CHF  / pc.*
    • LVZWE400

      Transformateur de Courant pour LV NH1-3 400/1A 5VA Classe 1

      83.20 CHF  / pc.*
    • LVZWE600

      Transformateur de Courant pour LV NH1-3 600/1A 5VA Classe 1

      83.20 CHF  / pc.*
    • LVZW300K05G

      Transf. courant 300/5A 2.5VA cl.0.5s calibré

      160.00 CHF  / pc.*
    • LVZW401K05G

      Transf. courant 400/5A 5VA cl.0.5s calibré

      168.50 CHF  / pc.*
    • LVZW601K05G

      Transf. courant 600/5A 5VA cl.0.5s calibré

      174.00 CHF  / pc.*
    • LVZW801K05G

      Transf. courant 800/5A 5VA cl.0.5s calibré

      202.00 CHF  / pc.*
    • LVZWB300

      Transformateur de Courant Bloc pour LV NH1-3 3P 300/5A 5VA Classe 0, 5S CH

      355.00 CHF  / pc.*
    • LVZWB600

      Transformateur de Courant Bloc pour LV NH1-3 3P 600/5A 5VA Classe 0, 5S CH

      355.00 CHF  / pc.*
    • LVZMG

      Support d´appareil long LV taille 1-3, hauteur 120mm, appareils de mesure 96x96mm

      15.35 CHF  / pc.*
    • LNH3400M6A

      Fusible NH3 690V aM 400A indicateur combiné préhenseur sous tension

      36.65 CHF  / pc.*
    • LNH30144M4T

      Fusible NH3 gTr 400V 144A indicateur central et préhenseur sous tension

      70.90 CHF  / pc.*
    • NH3LP315MR

      Cartouche fusible HPC taille 3 400V~ gG 315A indicateur supérieur

      30.85 CHF  / pc.*
    • NH3LP355MR

      Cartouche fusible HPC taille 3 400V~ gG 355A indicateur supérieur

      30.85 CHF  / pc.*
    • NH3LP400MR

      Cartouche fusible HPC taille 3 400V~ gG 400A indicateur supérieur

      30.85 CHF  / pc.*
    • NH3LP500MR

      Cartouche fusible HPC taille 3 400V~ gG 500A indicateur supérieur

      47.70 CHF  / pc.*
    • NH3LP630MR

      Cartouche fusible HPC taille 3 400V~ gG 630A indicateur supérieur

      47.70 CHF  / pc.*
    • LVZSRK

      Borne d’insertion acier fv+ / LV taille 1-3, re/se/rm/sm, anti rouille, 3 pces

      54.10 CHF  / jeu*
    • LVZASR

      Jeu de raccord 2 x 300mm² for fv+/LV taille 1-3, protection antirouille

      186.50 CHF  / jeu*
    • LVZAG

      Cache long, adaptation de longueur à 100 mm, profondeur de montage 150 mm

      19.35 CHF  / pc.*
    • LVZRA

      Couvercle d'emplacement vid, largeur 150mm, adapteur jeux de barres taille 1-3

      63.90 CHF  / pc.*
    • LVZRG

      Cache de levier LV rouge, clipsable sur levier de commande, 1-pôle et 3-pôle

      4.90 CHF  / pc.*
    • LVZSA

      Indicateur de position LV, microrupteur contact NO ou contact NF, LV taille 1-3

      13.90 CHF  / pc.*
    • LVZAE12R

      Élément de raccordement M12x35

      14.15 CHF  / pc.*
    • LVZAE8R

      Élément de raccordement M8x30

      11.30 CHF  / pc.*
    • LVZAL

      Capot d’espace de raccordement pour réglette coupe-circuit HPC1-HPC3

      34.65 CHF  / pc.*
    • CUC10

      Profilé C cuivre 840A longueur 3m 410mm²

      1 306.00 CHF  / pc.*
    • CUC6

      Profilé C cuivre 560A longueur 3m 250mm²

      333.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      630 A
    • Courant de coupure crête
      120 kA
    • Courant assigné de court-­cir­cuit pour Ue=400 V selon IEC61439-1 3.8.10.4
      120 kA
    • Courant assigné d'em­ploi en AC23 en caté­gorie B / 400V
      630 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie B / 500V
      630 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie B / 690V
      630 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie B / 800V
      400 A
    • Courant nominal pour Ue=400 V AC IEC 61439-1 5.3.2
      630 A
    • Courant nominal pour Ue=690 V AC IEC 61439-1 5.3.2
      630 A
    • Courant nominal pour Ue=800 V AC IEC 61439-1 5.3.2
      400 A
    • Courant assigné de court-­cir­cuit pour Ue=690 V selon IEC61439-1 3.8.10.4
      100 kA
    • Courant de tenue courte durée nominal ICW 1s avec système de verrouillage IEC60947
      25 kA
    • Courant nominal de la cartouche fusible
      50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 335 A, 400 A, 500 A, 630 A
    • Courant assigné admis­sible sous 1 seconde IEC60947
      15 kA
    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      NH3
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Raccor­de­ment direct
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      25 - 300 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      25 - 300 mm²
    • Type de connexion / prise
      Raccor­de­ment V
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      35- 240 mm²
    • Type de couvercle terminal
      Couvercle de borne stan­dard
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      25 - 300 mm²
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      3
    • Nombre de pôles commu­tables
      3
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 55 °C
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      32 - 32 Nm
    • Couple de serrage pour le montage sur le jeu de barres
      32 - 32 Nm
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      200
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      800
    • Durée de vie totale de l'ap­pa­reil (méca­nique+­élec­trique) IEC60947-3 tabl.4
      1000
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP2X
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      1000 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      12 kV
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      400 - 800 V
    Dimen­sions
    • Distance des barres omnibus
      185 mm
    • Hauteur
      671 mm
    • Profon­deur
      190 mm
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      111 W
    • Max. Puis­sance dissipée par le fusible installée dans l'ap­pa­reil
      48 W
    • Pertes en puis­sance à pleine charge
      255 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Protec­tion élec­trique
    • Avec indi­ca­teur de défaut
      Non
    Fonc­tions
    • Double coupure
      Non
    Matière
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      0

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Fuse switch vert. size3 3p ESÜ LED sh.TC (English )
    PDF
    427,20 kB
    Hager déclaration REACH LVSR3VPVK4
    PDF
    Hager Rapport RoHS LVSR3VPVK4
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LVSR3VPVK4 | Hager Suisse

      Image produit LVSR3VPVK4

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LVSR3VPVK4 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LVSR3VPVK4

      Sectionneur HPC à fusible LV taille 3 185mm 3pôle pour bornes en V avec bornes

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB 2020-01-01 | Hager Suisse

      Guide d'installation en-GB 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
      Image Guide d'installation fr-FR 2020-01-01 | Hager Suisse

      Guide d'installation fr-FR 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
      Image Montageanelitung NH1-3 3-polig | Hager Suisse

      Montageanelitung NH1-3 3-polig

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20 | Hager Suisse

      Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      256,33 kB
      Image Déclaration de conformité pour weber.vertigroup / Réglette coupe-circuit HPC 00-3 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour weber.vertigroup / Réglette coupe-circuit HPC 00-3

      Déclaration de conformité International 2019-01-07

      PDF
      615,53 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LVZRATV - Couvercle Hager profondeur 100mm DIN00 barre collectrice 100/185mm transparent
      LVZRATV
      Capot compart. vide 100mm prof. montage 150mm pour HPC1-HPC3 185mm transparent
      Prix*
      69.30 CHF
      / pc. *
      69.30 CHF
      / pc. *
    • 2
      LVZ00RATV185 - Capot pour compartiment vide taille 00 185mm profondeur de montage 150mm
      LVZ00RATV185
      Capot pour compartiment vide taille 00 185mm profondeur de montage 150mm
      Prix*
      52.70 CHF
      / pc. *
      52.70 CHF
      / pc. *
    • 3
      LVZ00TB - Protection contre les contacts
      LVZ00TB
      Protection contre les contacts
      Prix*
      8.25 CHF
      / pc. *
      8.25 CHF
      / pc. *
    • 4
      LVZ00DA100-185 - Adaptateur double Hager pour DIN00 100/185mm rail M12 pour montage 2×LVS00100…
      LVZ00DA100-185
      Double adaptateur LV pour montage 00/100 sur jeux de barres à entraxe 185 mm
      Prix*
      66.50 CHF
      / pc. *
      66.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      LVZAW - Clip latéral Hager zu weber.vertigroup
      LVZAW
      Equerre d'appui latérale LV pour fixation des profilés d'obturation
      Prix*
      9.05 CHF
      / jeu *
      9.05 CHF
      / jeu *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group