Transformateur de Courant Bloc pour LV NH1-3 3P 600/5A 5VA Classe 0,5S CH LVZWB600

EAN
4049857133673
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
52
Prix*
318.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type de produit
    Trans­for­ma­teur de courant à tubes
  • Mode de fixa­tion
    vissé
Fonc­tions
  • Classe de préci­sion
    0,5S
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Fréquence assi­gnée
    50 Hz
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    3 kV
Inten­sité du courant
  • Courant Max au primaire
    600 A
  • Courant Max au secon­daire
    5 A
  • Courant primaire
    600 A
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    204 mm
  • Hauteur produit installé
    136.2 mm
  • Longueur
    204 mm
  • Largeur produit installé
    99 mm
Connexion
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    6mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    6 mm²
  • Type de connexion
    vis
Acces­soires inclus
  • Avec rail en cuivre
    Non
Equi­pe­ment
  • Nombre d'en­trées
    1
  • Avec protec­tion tactile
    Oui
Utili­sa­tion
  • Rapport de trans­for­ma­tion
    600A ; 5A
Stan­dards
  • Produit certifié
    oui
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5…40 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -40…75 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.