Cache de levier LV rouge, clipsable sur levier de commande, 1-pôle et 3-pôle LVZRG

EAN
4049857199433
E-nr.
847 990 479
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
52
Prix*
4.40 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Protec­tion
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH1-NH3
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    12.03 mm
  • Longueur
    87.6 mm
  • Largeur produit installé
    26.48 mm
Matières
  • Couleur
    rouge
  • Couleur
    rouge  
  • Couleur RAL
    RAL 3002 - Rouge carmin
  • Matière
    matière plas­tique
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soire
    Cache-­borne
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.