EAN
7611919496209
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
57
Prix*
7.45 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Protec­tion
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH00
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    185 mm
  • Longueur
    53 mm
  • Largeur produit installé
    49 mm
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soire
    Cache-­borne
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.