EAN
4049857199402
E-nr.
847 990 079
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
57
Prix*
12.55 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    2 A
Protec­tion
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH00
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    2.8 mm
  • Hauteur produit installé
    15 mm
  • Longueur
    60 mm
  • Largeur produit installé
    40 mm
  • Distance des barres omnibus
    60 / 185 mm
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soire
    Autre
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.