Adaptateur double Hager pour DIN00 100/185mm rail M12 pour montage 2×LVS00100… LVZ00DA100-185
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Borne de barre collectrice 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 6 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Hauteur10 mm
-
Largeur200 mm
-
Largeur/épaisseur du jeu de barres5 - 10 mm
-
Distance des barres omnibus100 mm, 185 mm
-
Courant assigné nominal160 A
-
Tension assignée d'emploi Ue690 - 690 V
-
Couple de serrage14 - 32 Nm
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LVZ00DA100-185
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LVZ00DA100-185
Double adaptateur LV pour montage 00/100 sur jeux de barres à entraxe 185 mm
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2024-03-14
PDF967,50 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-15
PDF282,56 kB