![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Sectionneur HPC à fusible LV taille 00 100mm tripolaire M8 LVS00100SP
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Nombre de pôles3 P
-
Type de pôles3 P
-
Tension assignée d'emploi Ue690 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
-
Tension assignée d'isolement1000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 kV
-
Courant de coupure crête100 kA
-
Courant nominal pour Ue=500 V AC IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Courant nominal pour Ue=690 V AC IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Courant assigné nominal160 A
-
Courant assigné admissible sous 1 seconde5 kA
-
Courant assigné de court-circuit pour Ue=400V selon IEC 61439-1 3.8.10.4100 kA
-
Courant assigné de court-circuit pour Ue=690V selon IEC 61439-1 3.8.10.4100 kA
-
Fusibles utilisés test de court-circuit cond. pour Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4160 A
-
Fusibles utilisés test de court-circuit cond. pour Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4160 A
-
Fusibles utilisés test de court-circuit cond. pour Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4160 A
-
Courant therm.convention.à air libre+couteaux de section.et section transv.nom.220 A
-
Courant thérmique conventionnel à air libre avec fusibles et section transv.nom.160 A
-
Courant assigné de court-circuit pour Ue=500V selon IEC 61439-1 3.8.10.4100 kA
-
Courant assigné à 40°C160 A
-
Courant assigné à 45°C152 A
-
Courant assigné à 50°C144 A
-
Courant assigné à 55°C136 A
-
Courant assigné à 60°C128 A
-
Courant assigné à 65°C120 A
-
Courant assigné à 70°C112 A
-
Taille de l'élément fusibleNH00
-
Hauteur produit installé123 mm
-
Longueur401 mm
-
Largeur produit installé50 mm
-
Distance des barres omnibus100 mm
-
Puissance dissipée totale sous IN20 W
-
Pertes en puissance à pleine charge56 W
-
Max. Puissance dissipée par le fusible installée dans l'appareill12 W
-
Puissance dissipée avec câble36.46 W
-
Endurance électrique en nombre de cycles200
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres1400
-
Durée de vie totale de l'appareil (vie mécanique+électrique) IEC 60947-3 tabl.41600
-
Poids du cuivre contenu dans le produit645 g
-
Poids de l'argent contenu dans le produit1.45 kg
-
MatièrePlastique + metal
-
Couple de serrage14Nm
-
Couple de serrage monté sur jeu de barres14 Nm
-
Section de raccordement en câble souple4 - 95mm²
-
Section de raccordement en câble rigide4 / 95mm²
-
Type de connexionRaccordement à vis
-
Services assignés selon IEC 60947-1 4.3.4Fonctionnement permanent
-
Manoeuvre des appareils de connexion selon IEC 60947-1 2.4actionnement manuel (d'un commutateur mécanique)
-
Catégorie d'utilisation pour Ue=400V AC selon IEC-60947-3 tableau 5AC-23B
-
Catégorie d'utilisation pour Ue=500V AC selon IEC-60947-3 tableau 5AC-22B
-
Catégorie d'utilisation pour Ue=690V AC selon IEC-60947-3 tableau 5AC-22B
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Section transversale standard IEC 60947-1 tableaux 9 et 1070 mm²
-
Indice de protection IPIP2X
-
Température de service-25…55 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Température de stockage/transport-40…70 °C
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LVS00100SP
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour LVS00100SP
PDF3 MBNotice d'instruction pour LVS00100SP
PDF3 MBNotice d'instruction pour LVS00100SP
PDF3 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LVS00100SP
Declaration
PDF700 KBDéclaration UE de conformité pour LVS00100SP
Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3
PDF615 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LVS00100SP du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LVS00100SP du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com