The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Appa­reils de mesure multi­fonc­tions
    • Volt­mè­tres, ampè­re­mètres et acces­soires
    • LVZMS0075
    Ampèremètre bimétal INC Hager, pour weber.vertigroup, enfichable, retardement à l'affichage 15 min, convient à LVZMKE et LVZMKD
    EAN
    7611919097390
    E-nr.
    981 513 704
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    57
    • Volt­mè­tres, ampè­re­mètres et acces­soires

    Ampèremètre bimétal INC Hager 75A enfichable 44×44mm classe 3 intégration 15min LVZMS0075

    Prix*
    292.00 CHF
    / pc. *
    292.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Ampèremètre bimétal INC Hager 75A enfichable 44×44mm classe 3 intégration 15min

    LVZMS0075

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Tension d'ali­men­ta­tion
      230 V AC
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimen­sions
    • Hauteur
      48 mm
    • Largeur
      48 mm
    • Profon­deur
      40 mm

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration LVZMS0075
    PDF
    Hager RoHS report LVZMS0075
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LVZMS0075 | Hager Suisse

      Image produit LVZMS0075

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LVZMS0075 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LVZMS0075

      Ampèremètre 75A classe 3 enfichable

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EC100 - Compteur d'heures de service AMD Hager
      EC100
      Compteur d heures
      Prix*
      72.60 CHF
      / pc. *
      72.60 CHF
      / pc. *
    • 2
      LVZMS00100 - Ampèremètre bimétal INC Hager 100A enfichable 44×44mm classe 3 intégration 15min
      LVZMS00100
      Ampèremètre 100A classe 3 enfichable
      Prix*
      286.00 CHF
      / pc. *
      286.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      LVZMS00150 - Ampèremètre bimétal INC Hager 150A enfichable 44×44mm classe 3 intégration 15min
      LVZMS00150
      Ampèremètre 150A classe 3 enfichable
      Prix*
      292.00 CHF
      / pc. *
      292.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      LVZMS1000 - Ampèremètre bimétal INC Hager 1000A enfichable 72×72mm cl.3 intégration 15min
      LVZMS1000
      Ampèremètre 1000A enfichable
      Prix*
      208.00 CHF
      / pc. *
      208.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      LVZMS150 - Ampèremètre bimétal INC Hager 150A enfichable 72×72mm classe 3 intégration 15min
      LVZMS150
      Ampèremètre 150A enfichable
      Prix*
      208.00 CHF
      / pc. *
      208.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group