Ampèremètre bimétal INC Hager 1000A enfichable 72×72mm cl.3 intégration 15min LVZMS1000
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Accessoires mécaniques pour appareillage basse tension 4 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 17 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
Tension d'alimentation230 V AC
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Hauteur72 mm
-
Largeur72 mm
-
Profondeur44 mm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LVZMS1000
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit LVZMS1000
Ampèremètre 1000A enfichable
PDF