Réglette coupe-circuits HPC fv+ DIN3 910A 3p inoxydable M12 LV8SR910STP
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Borne de barre collectrice 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires mécaniques pour appareillage basse tension 26 produit(s) disponible(s) -
Jeu de barres de phase de puissance 1 produit(s) disponible(s) -
Système de repérage 2 produit(s) disponible(s) -
Boulon 6 produit(s) disponible(s) -
Transformateur de courant 20 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal910 A
-
Courant de coupure crête50 kA
-
Courant assigné de court-circuit pour Ue=400 V selon IEC61439-1 3.8.10.450 kA
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B / 400V400 A
-
Courant nominal pour Ue=400 V AC IEC 61439-1 5.3.2910 A
-
Courant de tenue courte durée nominal ICW 1s avec système de verrouillage IEC6094725 kA
-
Courant nominal de la cartouche fusible144 A, 180 A, 231 A, 289 A, 361 A, 455 A, 577 A, 722 A, 910 A
-
Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC6094715 kA
-
Taille de l'élément fusibleNH3
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Type de montageFixation par vis
-
Type de connexion / priseRaccordement M12
-
Type de couvercle terminalSans
-
Nombre de pôles3
-
Nombre de pôles commutables3
-
Température de service-25 - 55 °C
-
Couple de serrage32 - 32 Nm
-
Couple de serrage pour le montage sur le jeu de barres32 - 32 Nm
-
Endurance électrique en nombre de cycles100
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres500
-
Durée de vie totale de l'appareil (mécanique+électrique) IEC60947-3 tabl.4600
-
Indice de protection IPIP2X
-
Tension assignée d'isolement1000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs12 kV
-
Tension assignée d'emploi Ue400 - 400 V
-
Distance des barres omnibus185 mm
-
Hauteur746 mm
-
Profondeur195 mm
-
Puissance dissipée totale sous IN148 W
-
Max. Puissance dissipée par le fusible installée dans l'appareil70 W
-
Pertes en puissance à pleine charge358 W
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Avec indicateur de défautNon
-
Double coupureOui
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LV8SR910STP
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LV8SR910STP
Sectionneur fusibles vertical 910A 3 pôles 3x185mm² inoxydable
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2025-10-24
PDF17,72 MB
Guide d'installation de-DE 2026-04-28
PDF52,04 MB
Guide d'installation en-GB 2026-04-28
PDF39,54 MB
Guide d'installation fr-FR 2026-04-28
PDF49,85 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24
PDF297,91 kB