
Ampèremètre bimétal INC Hager 800A enfichable 72×72mm classe 3 intégration 15min LVZMS800
EAN
7611919168632
E-nr.
981 514 604
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
52
Prix*
188,00 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires mécaniques pour appareillage basse tension 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Alimentation électrique
-
Tension d'alimentation230 V AC
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Dimensions
-
Hauteur72 mm
-
Largeur72 mm
-
Profondeur44 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com