The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Appa­reils de mesure multi­fonc­tions
    • Volt­mè­tres, ampè­re­mètres et acces­soires
    • LVZMS00150
    Ampèremètre bimétal INC Hager, pour weber.vertigroup, enfichable, retardement à l'affichage 15 min, convient à LVZMKE et LVZMKD
    EAN
    7611919049078
    E-nr.
    981 513 914
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    57
    • Volt­mè­tres, ampè­re­mètres et acces­soires

    Ampèremètre bimétal INC Hager 150A enfichable 44×44mm classe 3 intégration 15min LVZMS00150

    Prix*
    292.00 CHF
    / pc. *
    292.00 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Ampèremètre bimétal INC Hager 150A enfichable 44×44mm classe 3 intégration 15min

    LVZMS00150

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Tension d'ali­men­ta­tion
      230 V AC
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimen­sions
    • Hauteur
      48 mm
    • Largeur
      48 mm
    • Profon­deur
      40 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration LVZMS00150
    PDF
    Hager RoHS report LVZMS00150
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LVZMS00150 | Hager Suisse

      Image produit LVZMS00150

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit LVZMS00150 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LVZMS00150

      Ampèremètre 150A classe 3 enfichable

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EC100 - Compteur d'heures de service AMD Hager
      EC100
      Compteur d heures
      Prix*
      72.60 CHF
      / pc. *
      72.60 CHF
      / pc. *
    • 2
      LVZMS00100 - Ampèremètre bimétal INC Hager 100A enfichable 44×44mm classe 3 intégration 15min
      LVZMS00100
      Ampèremètre 100A classe 3 enfichable
      Prix*
      286.00 CHF
      / pc. *
      286.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      LVZMS0075 - Ampèremètre bimétal INC Hager 75A enfichable 44×44mm classe 3 intégration 15min
      LVZMS0075
      Ampèremètre 75A classe 3 enfichable
      Prix*
      292.00 CHF
      / pc. *
      292.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      LVZMS1000 - Ampèremètre bimétal INC Hager 1000A enfichable 72×72mm cl.3 intégration 15min
      LVZMS1000
      Ampèremètre 1000A enfichable
      Prix*
      208.00 CHF
      / pc. *
      208.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      LVZMS150 - Ampèremètre bimétal INC Hager 150A enfichable 72×72mm classe 3 intégration 15min
      LVZMS150
      Ampèremètre 150A enfichable
      Prix*
      208.00 CHF
      / pc. *
      208.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group