Support d´appareil court LV taille 1-3,hauteur 97mm,appareils enfichables,1phasé LVZMKE

EAN
4049857190133
E-nr.
847 990 649
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
52
Prix*
21.30 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Protec­tion
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH1-NH3
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    98.7 mm
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur produit installé
    99.5 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Couleur
    gris clair  
  • Matière
    matière plas­tique
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soire
    support d'ap­pa­reil
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.