Capot compart. vide 100mm prof. montage 150mm pour HPC1-HPC3 185mm transparent LVZRATV

EAN
7611919378963
E-nr.
847 990 949
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
52
Prix*
62.70 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Protec­tion
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH1-NH3
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    150 mm
  • Hauteur produit installé
    680 mm
  • Largeur produit installé
    100 mm
Matières
  • Matière
    matière plas­tique
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soire
    Cache-­borne
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.