The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Tech­nique de protec­tion HPC
    • fv+ et acces­soires
    • LV8Y00W
    Étiquette d’identification pour fv+, DIN00, sans inscription
    EAN
    3250617654289
    E-nr.
    947 900 069
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    67
    • fv+ et acces­soires

    Étiquette d’identification pour fv+, DIN00 sans inscription LV8Y00W

    Prix*
    5.35 CHF
    / pc. *
    5.35 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Étiquette d’identification pour fv+, DIN00 sans inscription

    LV8Y00W

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Longueur
      42 mm
    • Largeur
      30 mm
    • Profon­deur
      0,3 mm
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Matière
      Papier
    • Produit compa­tible avec
      fv+ 160 A | NH00 185 mm 1 pôle | Borne M8, fv+ 160 A | NH00 185 mm 1 pôle | Borne à pince, fv+ 160 A | NH00 185 mm 3 pôles | Borne M8, fv+ 160 A | NH00 185 mm 3 pôles | Borne à pince

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration LV8Y00W
    PDF
    RoHS report LV8Y00W
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LV8Y00W | Hager Suisse

      Image produit LV8Y00W

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LV8Y00W | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LV8Y00W

      Plaquette indicatrice à rechange taille 00 (50 pièces)

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation de-DE 2026-04-28 | Hager Suisse

      Guide d'installation de-DE 2026-04-28

      PDF
      31,17 MB
      Image Guide d'installation en-GB 2026-04-28 | Hager Suisse

      Guide d'installation en-GB 2026-04-28

      PDF
      31,22 MB
      Image Guide d'installation fr-FR 2026-04-28 | Hager Suisse

      Guide d'installation fr-FR 2026-04-28

      PDF
      44,39 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      297,91 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LVZKR - Borne de barre omnibus pour capot compartiment vide
      LVZKR
      Borne de barre omnibus pour capot compartiment vide
      Prix*
      27.15 CHF
      / jeu *
      27.15 CHF
      / jeu *
    • 2
      LVZRATV - Couvercle Hager profondeur 100mm DIN00 barre collectrice 100/185mm transparent
      LVZRATV
      Capot compart. vide 100mm prof. montage 150mm pour HPC1-HPC3 185mm transparent
      Prix*
      69.30 CHF
      / pc. *
      69.30 CHF
      / pc. *
    • 3
      LVZ00RATV185 - Capot pour compartiment vide taille 00 185mm profondeur de montage 150mm
      LVZ00RATV185
      Capot pour compartiment vide taille 00 185mm profondeur de montage 150mm
      Prix*
      52.70 CHF
      / pc. *
      52.70 CHF
      / pc. *
    • 4
      LVZAW - Clip latéral Hager zu weber.vertigroup
      LVZAW
      Equerre d'appui latérale LV pour fixation des profilés d'obturation
      Prix*
      9.05 CHF
      / jeu *
      9.05 CHF
      / jeu *
    • 5
      LVZ00BTS - Porte-étiquettes Hager pour weber.vertigroup DIN00 sans plaquette indicatrice
      LVZ00BTS
      Porte-étiquette pour compensation en LV taille 00/60 à 00/185mm
      Prix*
      4.20 CHF
      / pc. *
      4.20 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group