Double réglette coupe-circuits HPC fv+ DIN3D 1260 A 1p inoxydable M12 LV8SDR1260STE
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Borne de barre collectrice 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires mécaniques pour appareillage basse tension 26 produit(s) disponible(s) -
Jeu de barres de phase de puissance 1 produit(s) disponible(s) -
Système de repérage 2 produit(s) disponible(s) -
Boulon 6 produit(s) disponible(s) -
Transformateur de courant 16 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal1260 A
-
Courant de coupure crête120 kA
-
Courant assigné de court-circuit pour Ue=400 V selon IEC61439-1 3.8.10.480 kA
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B / 400V1260 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B / 500V1260 A
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B / 690V1260 A
-
Courant nominal pour Ue=400 V AC IEC 61439-1 5.3.21260 A
-
Courant nominal pour Ue=690 V AC IEC 61439-1 5.3.21260 A
-
Courant assigné de court-circuit pour Ue=690 V selon IEC61439-1 3.8.10.450 kA
-
Courant de tenue courte durée nominal ICW 1s avec système de verrouillage IEC6094730 kA
-
Courant nominal de la cartouche fusible50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 355 A, 400 A, 500 A, 630 A
-
Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC6094725 kA
-
Taille de l'élément fusibleNH3
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Type de montageFixation par vis
-
Type de connexion / priseBorne à vis
-
Type de couvercle terminalSans
-
Nombre de pôles3
-
Nombre de pôles commutables1
-
Température de service-25 - 55 °C
-
Couple de serrage32 - 32 Nm
-
Couple de serrage pour le montage sur le jeu de barres32 - 32 Nm
-
Endurance électrique en nombre de cycles100
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres500
-
Durée de vie totale de l'appareil (mécanique+électrique) IEC60947-3 tabl.4600
-
Indice de protection IPIP2X
-
Tension assignée d'isolement1000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs12 kV
-
Tension assignée d'emploi Ue400 - 690 V
-
Distance des barres omnibus185 mm
-
Hauteur740 mm
-
Profondeur208 mm
-
Puissance dissipée totale sous IN222 W
-
Max. Puissance dissipée par le fusible installée dans l'appareil48 W
-
Pertes en puissance à pleine charge510 W
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Avec indicateur de défautNon
-
Double coupureOui
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LV8SDR1260STE
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LV8SDR1260STE
Double réglette HPC3 1260A 1 pôle commutable, raccord à vis M12
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2025-10-24
PDF18,64 MB
Guide d'installation de-DE 2026-04-28
PDF52,04 MB
Guide d'installation en-GB 2026-04-28
PDF39,54 MB
Guide d'installation fr-FR 2026-04-28
PDF49,85 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-23
PDF380,11 kB