Ampèremètre 400A enfichable • LVZMS400 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Appa­reils de mesure multi­fonc­tions
  • Volt­mè­tres, ampè­re­mètres et acces­soires
  • LVZMS400

Ampèremètre 400A enfichable

LVZMS400

  • Gestion et surveillance de l'énergie

Ampèremètre 400A enfichable LVZMS400

EAN
7611919047203
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
52
Prix*
192.00 CHF
/ pc. *
192.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
  • LVZMKD

    Support d´appareil court LV taille 1-3,hauteur 97mm,appareils enfichables,3phasé

    28.20 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • LVZMKE

    Support d´appareil court LV taille 1-3,hauteur 97mm,appareils enfichables,1phasé

    21.75 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Alimen­ta­tion élec­trique
  • Tension d'ali­men­ta­tion
    230 V AC
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Dimen­sions
  • Hauteur
    72 mm
  • Largeur
    72 mm
  • Profon­deur
    44 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

REACH declaration LVZMS400 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LVZMS400 (english)
PDF
103,59 kB
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    EC100 - Compteur d'heures de service AMD Hager
    EC100
    Compteur d heures
    Prix*
    68.60 CHF
    / pc. *
    68.60 CHF
    / pc. *
  • 2
    LVZMS00100 - Ampèremètre bimétal INC Hager 100A enfichable 44×44mm classe 3 intégration 15min
    LVZMS00100
    Ampèremètre 100A classe 3 enfichable
    Prix*
    264.00 CHF
    / pc. *
    264.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    LVZMS00150 - Ampèremètre bimétal INC Hager 150A enfichable 44×44mm classe 3 intégration 15min
    LVZMS00150
    Ampèremètre 150A classe 3 enfichable
    Prix*
    269.00 CHF
    / pc. *
    269.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    LVZMS0075 - Ampèremètre bimétal INC Hager 75A enfichable 44×44mm classe 3 intégration 15min
    LVZMS0075
    Ampèremètre 75A classe 3 enfichable
    Prix*
    269.00 CHF
    / pc. *
    269.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    LVZMS1000 - Ampèremètre bimétal INC Hager 1000A enfichable 72×72mm cl.3 intégration 15min
    LVZMS1000
    Ampèremètre 1000A enfichable
    Prix*
    192.00 CHF
    / pc. *
    192.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group