The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Tech­nique de protec­tion HPC
    • fv+ et acces­soires
    • LVZW250
    Transformateur de courant Hager, pour weber.vertigroup
    EAN
    4049857123131
    E-nr.
    981 901 454
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    52
    • weber.­ver­ti­group et acces­soires
    • fv+ et acces­soires
    • Voir plus

    Transformateur de courant Hager 1P weber.vertigroup DIN1…3 250/5A 5VA classe 1 LVZW250

    Prix*
    55.20 CHF
    / pc. *
    55.20 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Transformateur de courant Hager 1P weber.vertigroup DIN1…3 250/5A 5VA classe 1

    LVZW250

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Attri­buts d'iden­ti­fi­ca­tion spéci­fiques pour la protec­tion
    • Filtrer type de produit
      Trans­for­ma­teur de courant à enfi­cher
    Fonc­tions
    • Classe de préci­sion
      1
    Puis­sance
    • Puis­sance
      5 VA
    Dimen­sions
    • Diamètre de l'ou­ver­ture
      21 mm
    • Hauteur
      63,50 mm
    • Largeur
      59,50 mm
    • Profon­deur
      30,10 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Tension
    • Tension nomi­nale de tenue à la fréquence de puis­sance (r.m.s)
      3000 V
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 40 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 75 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 - 6 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 6 mm²
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP10
    • Classe d'iso­la­tion
      B
    Courant élec­trique
    • Courant Max au primaire
      250 A
    • Courant Max au secon­daire
      5 A
    • Courant assigné nominal
      250 A
    • Courant nominal ther­mique continu
      1,2*Ipr
    • Courant ther­mique nominal de courte durée (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Courant limite dyna­mique
      2.5*Ith
    • Facteur de limite de surin­ten­sité
      FS 5
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Fond
    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      NH1-NH3

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH LVZW250
    PDF
    Hager Rapport RoHS LVZW250
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LVZW250 | Hager Suisse

      Image produit LVZW250

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LVZW250 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LVZW250

      Transformateur de Courant pour LV NH1-3 250/5A 5VA Classe 1

      PDF
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20 | Hager Suisse

      Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LVZKR - Borne de barre omnibus pour capot compartiment vide
      LVZKR
      Borne de barre omnibus pour capot compartiment vide
      Prix*
      27.15 CHF
      / jeu *
      27.15 CHF
      / jeu *
    • 2
      LVZRATV - Couvercle Hager profondeur 100mm DIN00 barre collectrice 100/185mm transparent
      LVZRATV
      Capot compart. vide 100mm prof. montage 150mm pour HPC1-HPC3 185mm transparent
      Prix*
      69.30 CHF
      / pc. *
      69.30 CHF
      / pc. *
    • 3
      LVZ00RATV185 - Capot pour compartiment vide taille 00 185mm profondeur de montage 150mm
      LVZ00RATV185
      Capot pour compartiment vide taille 00 185mm profondeur de montage 150mm
      Prix*
      52.70 CHF
      / pc. *
      52.70 CHF
      / pc. *
    • 4
      LVZAW - Clip latéral Hager zu weber.vertigroup
      LVZAW
      Equerre d'appui latérale LV pour fixation des profilés d'obturation
      Prix*
      9.05 CHF
      / jeu *
      9.05 CHF
      / jeu *
    • 5
      LVZ00BTS - Porte-étiquettes Hager pour weber.vertigroup DIN00 sans plaquette indicatrice
      LVZ00BTS
      Porte-étiquette pour compensation en LV taille 00/60 à 00/185mm
      Prix*
      4.20 CHF
      / pc. *
      4.20 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group