Support d'appareil LV, support DIN, logement de bornes de coupure, LV taille 1-3 LVZGET

EAN
4049857190034
E-nr.
847 990 239
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
52
Prix*
54.10 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Protec­tion
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH1-NH3
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    10 mm
  • Longueur
    320 mm
  • Largeur produit installé
    300 mm
  • Distance des barres omnibus
    185 mm
Matières
  • Matière
    acier
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.