Plage de raccordement taille 1-3, anti rouille pour d'épaisseurs 5 - 10 mm, SET LVZK

EAN
4049857199471
E-nr.
847 990 169
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
52
Prix*
37.70 CHF
/ jeu *

Caractéristiques techniques

Inten­sité du courant
  • Courant maximal
    630 A
  • Courant assigné nominal
    1600 A
Protec­tion
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH1-NH3
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    17 mm
  • Largeur produit installé
    36.5 mm
  • Largeur de barre du jeu de barres
    5 / 10 mm
  • Distance des barres omnibus
    100 mm
Instal­la­tion, montage
  • Mode de montage
    convient au rails plats
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.