Support d´appareil long LV taille 1-3,hauteur 120mm, appareils de mesure 96x96mm LVZMG

EAN
4049857190119
E-nr.
847 990 609
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
52
Prix*
13.85 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Protec­tion
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH1-NH3
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    127.7 mm
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur produit installé
    99.5 mm
  • Distance des barres omnibus
    185 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.