TC E_LV W1-3 400/5A 5VA Cl.0,5S CH • LVZW401K05 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
            • Tech­nique de protec­tion HPC
            • weber.­ver­ti­group et acces­soires
            • LVZW401K05
            LVZW401K05 - Transformateur de Courant E_ pour LV NH1-3 400/5A 5VA Classe 0,5S CH
            LVZW401K05 - Transformateur de Courant E_ pour LV NH1-3 400/5A 5VA Classe 0,5S CH

            Transformateur de Courant E_ pour LV NH1-3 400/5A 5VA Classe 0,5S CH

            LVZW401K05

            LVZW401K05 - Transformateur de Courant E_ pour LV NH1-3 400/5A 5VA Classe 0,5S CH
            LVZW401K05 - Transformateur de Courant E_ pour LV NH1-3 400/5A 5VA Classe 0,5S CH
            • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

            Transformateur de Courant E_ pour LV NH1-3 400/5A 5VA Classe 0,5S CH LVZW401K05

            EAN
            4049857020843
            VPE
            1 pc.
            Groupe de rabais
            52
            Prix*
            94,70 CHF
            / pc. *
            94.70 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Attri­buts d'iden­ti­fi­ca­tion spéci­fiques pour la protec­tion
            • Filtrer type de produit
              Trans­for­ma­teur de courant à enfi­cher
            Fonc­tions
            • Classe de préci­sion
              0.5 S
            Puis­sance
            • Puis­sance
              5 VA
            Dimen­sions
            • Hauteur
              63,50 mm
            • Largeur
              59,50 mm
            • Profon­deur
              30,10 mm
            • Hauteur de l'ou­ver­ture
              12,50 mm
            • Largeur de l'ou­ver­ture
              30,50 mm
            Connec­ti­vité
            • Type de connec­tion / prise
              Borne à vis
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 50 Hz
            Tension
            • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
              3000 V
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Tempé­ra­ture de service
              -5 - 40 °C
            • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
              -40 - 75 °C
            Raccor­de­ment
            • Section de raccor­de­ment en câble souple
              6 mm²
            • Section de raccor­de­ment en câble rigide
              6 mm²
            Sécu­rité
            • Indice de protec­tion IP
              IP20
            Courant élec­trique
            • Courant Max au primaire
              400 A
            • Courant Max au secon­daire
              5 A

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Attestations et documents

            REACH declaration LVZW401K05 (english)
            PDF
            103,10 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image LVZW401K05 | Hager Suisse

              Image produit LVZW401K05

            • Déclaration de conformité

              Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

              EU Declaration of Conformity

              Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2023-02-07

              PDF
              698,69 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              LV001EBS - Module à encastrer avec prises type 13
              LV001EBS
              Module à encastrer avec prises type 13
              Prix*
              507.00 CHF
              / pc. *
              507.00 CHF
              / pc. *
            • 2
              LV001EBSA - Module à encastrer avec borne de départ et prises type 13
              LV001EBSA
              Module à encastrer avec borne de départ et prises type 13
              Prix*
              492.00 CHF
              / pc. *
              492.00 CHF
              / pc. *
            • 3
              LV001EBSGV - Module à encastrer avec prises type 13
              LV001EBSGV
              Module à encastrer avec prises type 13
              Prix*
              507.00 CHF
              / pc. *
              507.00 CHF
              / pc. *
            • 4
              LV001ENSA - Module à encastrer avec LS/N2P 13A
              LV001ENSA
              Module à encastrer avec LS/N2P 13A
              Prix*
              593.00 CHF
              / pc. *
              593.00 CHF
              / pc. *
            • 5
              LVDR1260CE - Double réglette HPC3 1260A 1 pôle commutable, raccord à vis M12
              LVDR1260CE
              Double réglette HPC3 1260A 1 pôle commutable, raccord à vis M12
              Prix*
              1 229.00 CHF
              / pc. *
              1 229.00 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group