The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • LVZM8

Écrou à insérer Hager pour barre collectrice laiton nickelé M8 alésage Ø10.25mm LVZM8

Écrou à insérer Hager, pour réglette de coupe-circuit sectionneur weber.vertigroup VE00, alésage Ø 10.5 mm, pour profilé de porte-barre isolé 850 993 156 ou pour raccordements sur barres collectrices DIN 00
EAN
7611919048361
E-nr.
850 993 166
VPE
12 Pièces
Groupe de rabais
24
Prix*
2.80 CHF
/ pc. *
2.80 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Écrou à insérer Hager pour barre collectrice laiton nickelé M8 alésage Ø10.25mm

LVZM8

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • LVZIT1

    Support isolant pour barre N/PEN

    15.40 CHF  / pc.*
  • LVZ00IT

    Support isolant 3P barres distrib. de cellule 100mm distance au centre de phase

    28.55 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Matière
  • Matière
    Laiton

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration LVZM8
PDF
Hager RoHS report LVZM8
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image LVZM8 | Hager Suisse

    Image produit LVZM8

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit LVZM8 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit LVZM8

    Écrou à sertir M8

    PDF
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group