Ampèremètre 360/5A 2.5VA pour Transformateur de courant 600A, enfichable LVZMS360-600
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires mécaniques pour appareillage basse tension 2 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 49 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Tension d'alimentation230 V AC
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Hauteur72 mm
-
Largeur72 mm
-
Profondeur44 mm
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LVZMS360-600
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LVZMS360-600
Ampèremètre 360/5A 2.5VA pour Transformateur de courant 600A, enfichable
PDF