![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Porte-câbles encliquetable à LV taille 1-3, câblage du transformateur de courant LVZKH
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Taille de l'élément fusibleNH1-NH3
-
Hauteur produit installé15.1 mm
-
Longueur162 mm
-
Largeur produit installé19.4 mm
-
Distance des barres omnibus185 mm
-
CouleurRAL7016
-
Couleurgris anthracite
-
Matièrematière plastique
-
Type d'accessoirekit de montage
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LVZKH
-
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LVZKH du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LVZKH du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com