Porte-étiquettes pour LV taille 1-3 comme supplémentaire d´inscription possible LVZBT
EAN
4049857128969
E-nr.
847 990 459
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
52
Prix*
6.95 CHF
/ jeu
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Auto-adhésifNon
Dimensions
-
Hauteur produit installé0.3 mm
-
Longueur99 mm
-
Largeur produit installé44 mm
-
Diamètre6 mm
Matières
-
Couleurblanc
-
Matièrematière plastique
-
TransparentNon
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com