Porte-étiquette pour fv+ 1000 A avec information de produit sans référence LV8Y1000B
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 11 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Longueur121 mm
-
Hauteur14 mm
-
Largeur99 mm
-
CouleurBlanc
-
MatièrePlastique
-
Produit compatible avecfv+ 1 000 A ; 2 000 A | NH3 178-210 mm 1 pôle | Borne M12, fv+ 1 000 A ; 2 000 A | NH3 185 mm 1 pôle | Borne M12, fv+ 1 000 A ; 2 000 A | NH3 185 mm 3 pôles | Borne M12, fv+ 910 A ; 1 820 A | NH3 185 mm 1 pôle | Borne M12
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LV8Y1000B
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LV8Y1000B
Porte-étiquette pour réglette sectionneur 1000A
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation de-DE 2026-04-28
PDF52,04 MB
Guide d'installation en-GB 2026-04-28
PDF39,54 MB
Guide d'installation fr-FR 2026-04-28
PDF49,85 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-12-08
PDF442,34 kB