The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Tech­nique de protec­tion HPC
  • weber.­ver­ti­group et acces­soires
  • LVZW1000
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

Transformateur de courant Hager 1P weber.vertigroup DIN1…3 1000/5A 5VA classe 1 LVZW1000

Transformateur de courant Hager, pour weber.vertigroup
EAN
4049857190553
E-nr.
981 902 154
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
52
Prix*
97.20 CHF
/ pc. *
97.20 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Transformateur de courant Hager 1P weber.vertigroup DIN1…3 1000/5A 5VA classe 1

LVZW1000

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Attri­buts d'iden­ti­fi­ca­tion spéci­fiques pour la protec­tion
  • Filtrer type de produit
    Trans­for­ma­teur de courant à enfi­cher
Fonc­tions
  • Classe de préci­sion
    1
Puis­sance
  • Puis­sance
    5 VA
Dimen­sions
  • Diamètre de l'ou­ver­ture
    21 mm
  • Hauteur
    63,50 mm
  • Largeur
    59,50 mm
  • Profon­deur
    30,10 mm
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Borne à vis
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    3000 V
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -40 - 40 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -40 - 75 °C
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    1.5 - 4 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    1.5 - 4 mm²
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP10
Courant élec­trique
  • Courant Max au primaire
    1000 A
  • Courant Max au secon­daire
    5 A
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Fond

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH LVZW1000
PDF
Hager Rapport RoHS LVZW1000
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image LVZW1000 | Hager Suisse

    Image produit LVZW1000

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit LVZW1000 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit LVZW1000

    Transformateur de Courant pour LV NH1-3 1000/5A 5VA Classe 1

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

    EU Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2023-02-21

    PDF
    698,08 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LVZRATV - Couvercle Hager profondeur 100mm DIN00 barre collectrice 100/185mm transparent
    LVZRATV
    Capot compart. vide 100mm prof. montage 150mm pour HPC1-HPC3 185mm transparent
    Prix*
    64.00 CHF
    / pc. *
    64.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    LVZ00RATV185 - Capot pour compartiment vide taille 00 185mm profondeur de montage 150mm
    LVZ00RATV185
    Capot pour compartiment vide taille 00 185mm profondeur de montage 150mm
    Prix*
    48.70 CHF
    / pc. *
    48.70 CHF
    / pc. *
  • 3
    LVZITFL - Support isol. fuseline 3P barres distrib. cellule 185mm dist. au centre de phase
    LVZITFL
    Support isol. fuseline 3P barres distrib. cellule 185mm dist. au centre de phase
    Prix*
    29.85 CHF
    / pc. *
    29.85 CHF
    / pc. *
  • 4
    LVZ00TB - Protection contre les contacts
    LVZ00TB
    Protection contre les contacts
    Prix*
    7.60 CHF
    / pc. *
    7.60 CHF
    / pc. *
  • 5
    LVZ00DA100-185 - Adaptateur double Hager pour DIN00 100/185mm rail M12 pour montage 2×LVS00100…
    LVZ00DA100-185
    Double adaptateur LV pour montage 00/100 sur jeux de barres à entraxe 185 mm
    Prix*
    61.40 CHF
    / pc. *
    61.40 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group