Cache bornes court pour taille 00/60/100mm, à utilisation borne à cage LVZ00AK

EAN
4049857199181
E-nr.
847 990 509
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
57
Prix*
10.05 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Protec­tion
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH00
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    60 mm
  • Longueur
    100 mm
  • Largeur produit installé
    47.5 mm
  • Distance des barres omnibus
    60 / 100 mm
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.