The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Tech­nique de protec­tion HPC
    • fv+ et acces­soires
    • LVZ0820
    Vis de fixation M8x20 avec rondelle fv+
    EAN
    4049857199365
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    62
    • weber.­ver­ti­group et acces­soires
    • fv+ et acces­soires
    • Voir plus

    Vis de fixation M8x20 avec rondelle fv+ LVZ0820

    Prix*
    8.20 CHF
    / pc. *
    8.20 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Vis de fixation M8x20 avec rondelle fv+

    LVZ0820

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Longueur de file­tage
      20 mm
    • Largeur de clé en mm
      18 mm
    Equi­pe­ment
    • Mesure gradient
      1,25
    • Taille du file­tage métrique
      8 - 8
    • Types de file­tage
      Métrique
    • Avec rondelle
      Oui
    Confi­gu­ra­tion
    • File­tage gauche
      Non
    Matière
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Galva­nisés élec­tro­ly­tiques, Galva­nisé

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration LVZ0820
    PDF
    RoHS report LVZ0820
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LVZ0820 | Hager Suisse

      Image produit LVZ0820

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LVZ0820 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LVZ0820

      Vis de fixation M8x20 pour jeu de barres, fv+/LV taille 00

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LVZKR - Borne de barre omnibus pour capot compartiment vide
      LVZKR
      Borne de barre omnibus pour capot compartiment vide
      Prix*
      27.15 CHF
      / jeu *
      27.15 CHF
      / jeu *
    • 2
      LVZRATV - Couvercle Hager profondeur 100mm DIN00 barre collectrice 100/185mm transparent
      LVZRATV
      Capot compart. vide 100mm prof. montage 150mm pour HPC1-HPC3 185mm transparent
      Prix*
      69.30 CHF
      / pc. *
      69.30 CHF
      / pc. *
    • 3
      LVZ00RATV185 - Capot pour compartiment vide taille 00 185mm profondeur de montage 150mm
      LVZ00RATV185
      Capot pour compartiment vide taille 00 185mm profondeur de montage 150mm
      Prix*
      52.70 CHF
      / pc. *
      52.70 CHF
      / pc. *
    • 4
      LVZAW - Clip latéral Hager zu weber.vertigroup
      LVZAW
      Equerre d'appui latérale LV pour fixation des profilés d'obturation
      Prix*
      9.05 CHF
      / jeu *
      9.05 CHF
      / jeu *
    • 5
      LVZ00BTS - Porte-étiquettes Hager pour weber.vertigroup DIN00 sans plaquette indicatrice
      LVZ00BTS
      Porte-étiquette pour compensation en LV taille 00/60 à 00/185mm
      Prix*
      4.20 CHF
      / pc. *
      4.20 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group