![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Caches haut & bas pour barre de commutation LV taille 00 60mm á 185mm taille 1-3 LVZ00AOU
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Taille de l'élément fusibleNH00
-
Hauteur produit installé5 mm
-
Longueur500 mm
-
Largeur produit installé300 mm
-
CouleurRAL 7035
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Matièrematière plastique
-
Type d'accessoireCache-borne
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LVZ00AOU
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LVZ00AOU
Declaration
PDF700 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LVZ00AOU du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LVZ00AOU du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com