Porte-étiquettes court, clipsable en bas ou en haut pour LV taille 00/185 LVZ00BTK

EAN
4049857199259
E-nr.
847 990 379
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
57
Prix*
5.20 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Auto-­adhésif
    Non
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    0 mm
  • Hauteur produit installé
    10 mm
  • Longueur
    53 mm
  • Largeur produit installé
    49 mm
  • Diamètre
    6 mm
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Matière
    matière plas­tique
  • Trans­pa­rent
    Non
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.