Bornes de barres collectrices LV à taille 00/100 et 00/185 au rails plat 5-10mm LVZ00EK

EAN
4049857199242
E-nr.
847 990 399
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
57
Prix*
15.10 CHF
/ jeu *

Caractéristiques techniques

Inten­sité du courant
  • Courant maximal
    630 A
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    10 mm
  • Largeur produit installé
    100 mm
  • Largeur de barre du jeu de barres
    5 / 10 mm
  • Distance des barres omnibus
    185 mm
Instal­la­tion, montage
  • Mode de montage
    convient au rails plats
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soire
    kit de montage
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.