Pièces de pression LV pour raccordement direct de câbles 1,5-95 mm² taille 00 LVZ00C

EAN
4049857199358
E-nr.
847 990 269
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
57
9.40 CHF
/ jeu *

Caractéristiques techniques

Protec­tion
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH00
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    0 mm
  • Hauteur produit installé
    5 mm
  • Longueur
    120 mm
  • Largeur produit installé
    100 mm
  • Distance des barres omnibus
    185 mm
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    4Nm
Connexion
  • Type de connec­teur
    Bornes à vis primaires
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soire
    Autre
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.