Fusible HPC Hager DIN3 400VAC 355A gG/gL avertisseur central inoxydable NH3LP355MR
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 12 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
CourbegG
-
Taille de l'élément fusibleNH3
-
Caractéristique du fusiblegG
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'emploi Ue400 - 400 V
-
Tension assignée CA 50 Hz400 - 400 V
-
Courant assigné nominal355 A
-
IsoléNon
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1100 kA
-
Puissance dissipée totale sous IN25,70 W
-
Hauteur150 mm
-
Largeur68 mm
-
Profondeur84 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit NH3LP355MR
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit NH3LP355MR
Cartouche fusible HPC taille 3 400V~ gG 355A indicateur supérieur
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-07-21
PDF699,57 kB