Plaquette indicatrice à rechange pour support d´information et porte-étiquettes LVZBS

EAN
4049857128976
E-nr.
847 990 469
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
52
Prix*
5.00 CHF
/ jeu *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Auto-­adhésif
    Non
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    0.3 mm
  • Longueur
    90 mm
  • Largeur produit installé
    40 mm
  • Diamètre
    0.3 mm
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Matière
    matière plas­tique
  • Trans­pa­rent
    Non
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.