Borne Hager 240mm² pour weber.vertigroup DIN1…3 acier protégé contre la rouille LVZSRK
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Borne de barre collectrice 2 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 101 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Taille de l'élément fusibleNH1-NH3
-
Section de raccordement en câble rigide35 - 300 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide50 - 240 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide35 - 300 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide50 - 300 mm²
-
Type de connexion / priseCage
-
Hauteur52 mm
-
Largeur33 mm
-
Couple de serrage25 - 25 Nm
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LVZSRK
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LVZSRK
Borne d’insertion acier fv+ / LV taille 1-3, re/se/rm/sm, anti rouille, 3 pces
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF255,52 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-15
PDF256,28 kB