HAK 250A 850mm 1x e/s borne d’insertion/borne acier et flasque avec TE HAK250H11-ETC8
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Boulon 2 produit(s) disponible(s) -
Connexion de la borne de câble 1 produit(s) disponible(s) -
Module de distribution pour bornes 7 produit(s) disponible(s) -
Entrée de câble pour coffret et armoire 7 produit(s) disponible(s) -
équipement de sécurité 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires mécaniques pour appareillage basse tension 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur850 mm
-
Largeur428 mm
-
Profondeur187 mm
-
MontageEn saillie
-
Courant assigné nominal250 A
-
Code RAL7035
-
MatièreThermoplastique
-
CouleurGris clair
-
Type de montageFixation par vis
-
Indice de protection IPIP54
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit HAK250H11-ETC8
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HAK250H11-ETC8
Coffret d’abonné 250 A 850 mm borne d’insertion; borne en acier; terre ext.
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi de-CH, fr-CH, it-CH 2025-04-01
PDF3,62 MB
Mode d'emploi de-CH, fr-CH, it-CH 2025-04-23
PDF25,09 MB