The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets d'abonné
    • Coffrets d'abonné
    • HAK-Z-M12
    Écrous M12 revêtus pour coffret d’abonné avec vis M12
    EAN
    7611919080866
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    25
    • Coffrets d'abonné

    Écrous M12 revêtus pour coffret d’abonné avec vis M12 HAK-Z-M12

    Prix*
    6.80 CHF
    / pc. *
    6.80 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Écrous M12 revêtus pour coffret d’abonné avec vis M12

    HAK-Z-M12

    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration HAK-Z-M12
    PDF
    RoHS report HAK-Z-M12
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image HAK-Z-M12 | Hager Suisse

      Image produit HAK-Z-M12

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HAK-Z-M12 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit HAK-Z-M12

      Écrou hexagonal M12, revêtu (lot de 3 pièces)

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LVZSRK - Borne Hager 240mm² pour weber.vertigroup DIN1…3 acier protégé contre la rouille
      LVZSRK
      Borne d’insertion acier fv+ / LV taille 1-3, re/se/rm/sm, anti rouille, 3 pces
      Prix*
      54.10 CHF
      / jeu *
      54.10 CHF
      / jeu *
    • 2
      LVZSG - Vis de raccordement Hager M12×30mm antirouille avec élément à ressort
      LVZSG
      Vis M12x30 pour raccordement de barre omnibus antirouille
      Prix*
      6.60 CHF
      / jeu *
      6.60 CHF
      / jeu *
    • 3
      HAK250H11-ESC8 - HAK 250A 850mm 1x e/s vis/borne acier et flasque avec TE
      HAK250H11-ESC8
      Coffret d’abonné 250 A 850 mm raccord. à vis M12; borne en acier; terre ext.
      Prix*
      1 467.00 CHF
      / pc. *
      1 467.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      HAK250H11-ETC8 - HAK 250A 850mm 1x e/s borne d’insertion/borne acier et flasque avec TE
      HAK250H11-ETC8
      Coffret d’abonné 250 A 850 mm borne d’insertion; borne en acier; terre ext.
      Prix*
      1 512.00 CHF
      / pc. *
      1 512.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      HAK250S11-ESC8 - HAK 250A 650mm 1x e/s vis/borne acier et flasque avec TE
      HAK250S11-ESC8
      Coffret d’abonné 250 A 650 mm raccord. à vis M12; borne en acier; terre ext.
      Prix*
      1 404.00 CHF
      / pc. *
      1 404.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group