Flasque borgne pour passe-câble étagé ou presse-étoupe HAK-Z-FL1B
EAN
7611919553858
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
25
Prix*
11.50 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Disponible à partir de janvier 2025
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur23,6 mm
-
Largeur102 mm
-
Profondeur135 mm
Matière
-
MatièrePolyamide (PA)
-
Code RAL7035
-
CouleurGris clair
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com