The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Tech­nique de protec­tion HPC
    • fv+ et acces­soires
    • LVZVSE
    Borne à insérer V Hager, 35…240 mm pour DIN1…3
    EAN
    4049857199501
    E-nr.
    847 990 149
    VPE
    3 Pièces
    Groupe de rabais
    52
    • Acces­soires
    • Jeux de barres et acces­soires
    • weber.­ver­ti­group et acces­soires
    • fv+ et acces­soires
    • Voir plus

    Borne à insérer V Hager 300mm² pour weber.vertigroup DIN1…3 acier antirouille LVZVSE

    Prix*
    58.30 CHF
    / jeu *
    58.30 CHF
    / jeu *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Borne à insérer V Hager 300mm² pour weber.vertigroup DIN1…3 acier antirouille

    LVZVSE

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      NH1-NH3
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      35 - 240 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      35 - 240 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      35 - 300 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      50 - 240 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      35 - 300 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      50 - 300 mm²
    • Type de connexion / prise
      Raccor­de­ment V
    Dimen­sions
    • Hauteur
      49 mm
    • Largeur
      33 mm
    • Profon­deur
      210 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      25 - 25 Nm

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    RoHS report LVZVSE
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LVZVSE | Hager Suisse

      Image produit LVZVSE

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LVZVSE | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LVZVSE

      Borne en V pour fv+/LV taille 1-3, support d'insertion, fermeture amovible, 3pce

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      255,52 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      256,33 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      256,28 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KCF563L - Peigne de racc. Hager 4P 3L goupille 10mm² 63A G L1N-L2N-L3N>L1N-L2N-L3N
      KCF563L
      Barre verticale 63A Gauche L1N-L2N-L3N et L1N-L2N-L3N 125mm 2-rangées
      Prix*
      39.45 CHF
      / pc. *
      39.45 CHF
      / pc. *
    • 2
      KZ024 - Bouchon de fermeture KZ024 Hager 4L, 1 kit à 10 pièces
      KZ024
      10 bouchons latéraux pour barres de pontage 4P
      Prix*
      9.80 CHF
      / jeu *
      9.80 CHF
      / jeu *
    • 3
      KZ023A - Bouchon de fermeture KZ023A Hager 2L/3L
      KZ023A
      10 bouchons latéraux pour barres de pontage 2P 16mm² et 3P
      Prix*
      9.80 CHF
      / jeu *
      9.80 CHF
      / jeu *
    • 4
      KD480AC - Peigne de raccordement Hager 4P 4L fourche 10mm² 63A 215×12mm gris
      KD480AC
      Peigne de raccordement compact 4P, 12M
      Prix*
      28.65 CHF
      / pc. *
      28.65 CHF
      / pc. *
    • 5
      MZ203 - Déclencheur à émission de courant Hager 230…415VAC 110…130VDC p.disjoncteur, vis
      MZ203
      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC
      Prix*
      61.10 CHF
      / pc. *
      61.10 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group