Marco angular, blanco, brillo 13198982
EAN
4011334437505
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
8,58 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
75740101
KNX Touch Control
985,06 €/ uni.
Completa tu sistema
Características técnicas
Materiales
-
ColourBlanco
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
Dimensiones
-
Altura91 mm
-
Anchura94 mm
-
Profundidad4 mm
Texto
-
Tipo de montajeFijación de conectores
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-09-27
PDF253,89 kB
Más descargas