Anreihstandverteiler IP41 600x2000x600 120° RAL7035 Rückwand verzinkt FG22XE

EAN
7611919320399
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H104
1.666,60 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Tür/­Be­di­en­feld 12 Produkte verfügbar
  • Sockel­leisten 197 Produkte verfügbar
  • Schließ­system 22 Produkte verfügbar
  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 6 Produkte verfügbar
  • Ober­teil/Dach für Gehäuse 18 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 152 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    2000 mm
  • Breite
    600 mm
  • Tiefe
    600 mm
  • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
    2 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP41
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • Schlie­ßungstyp
    Doppel­bart­ver­schluß 3 mm
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    2
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    4
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Boden­be­fes­ti­gung
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Glanz­grad
    Matt
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    1600 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Anreihstandverteiler IP41 600x2000x600 120° RAL7035 Rückwand verzinkt

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A.
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar.
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart.
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere Leitungseinführungen: offen, Bodenblech mit Bürste sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich.
Hinweis: Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen austauschbar.

Höhe: 2000 mm
Breite: 600 mm
Tiefe: 600 mm
Schutzart IP: IP41
Schutzklasse: Schutzklasse I
Schließungstyp: Doppelbartverschluß 3 mm
Anzahl Felder: 2
Montage auf: Bodenbefestigung
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FG22XE
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.