Flansch für Filterlüfter IP40 174x200 (BxT) MES-FLA02

EAN
7611919136242
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H104
Preis
37,50 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1,25 mm
  • Breite
    199 mm
  • Tiefe
    226 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.